Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Calentadores de cartucho con protección de acero inoxidable y alta densidad de Watts

Serie CSS y CSH

Calentadores de cartucho de acero inoxidable | Serie CSS y CSH

Calentadores de cartucho de acero inoxidable

CE
  • Calentadores de cartucho con vaina de acero inoxidable
  • Serie CSH: Protección hasta 760°C (1400°F)
  • Serie CSS: Protección hasta 677°C (1250°F)
  • Diametros de 1/8" a 3/4" (3.2 a 19.1mm)
  • 120 V y 240 V
  • Aplicaciones:
    • moldes
    • rodillos
    • selladores de calor
    • etiquetado
    • empaquetado
    • maquinas de adhesivo caliente
Calentadores de cartucho - Ver productos relacionados

Descripción

Más información en el siguiente link sobre el funcionamiento de las resistencias de cartucho.

La serie de calentadores de cartucho OMEGALUX ® CS proporcionan alta potencia en espacios limitados. Se fabrican con vainas de acero inoxidable de la serie 300 para asegurar la máxima transferencia de calor para una mínima temperatura central y calentamiento más rápido. La serie de calentadores de cartucho CSS utilizan un diseño económico de elementos de resistencia en espiral y núcleos de cerámica, y puede utilizarse siempre que no se requiere una alta densidad de potencia. La serie CSH son calentadores de cartucho de alta densidad de vatios que cuenta con una construcción de estampado que permite una vida más larga a temperaturas más altas. Vea el gráfico de las especificaciones para saber la máxima densidad de potencia recomendada al seleccionar la alta densidad de potencia en la serie CSH.

Las series de calentadores CSS y CSH están diseñados para encajar en los agujeros perforados y escariado al diámetro nominal del calentador. Si el orificio es escariado al tamaño fraccional con una tolerancia de +0.001”.

Calentadores de cartucho de la serie CSS de diámetro 1/8"
(Actual Dia: 0.124"–0.120")
Model No. Longitud (In.) Watts W/in2 Peso lb (g)
CSS-01110/120V110350.01 (5)
CSS-01115/120V115500.01 (5)
CSS-01120/120V1.520400.03 (14)
CSS-01125/120V1.525500.03 (14)
CSS-01235/120V235500.06 (27)


Calentadores de cartucho de la serie CSS de diámetro 5/32"
(Actual Dia: 0.155"–0.152")
Model No. Longitud (In.) Watts W/in2 Peso lb (g)
CSS-02110/120V110250.05 (23)
CSS-02120/120V1.520350.07 (32)
CSS-02235/120V235400.09 (41)


Calentadores de cartucho de la serie CSS de diámetro 3/16"
(Actual Dia: 0.186"–0.183")
Model No. Longitud (In.) Watts W/in2 Peso lb (g)
CSS-03130/120V1.530400.07 (32)
CSS-03235/120V235350.09 (41)
CSS-03365/120V365400.11 (50)
CSS-03490/120V490400.13 (59)
CSS-03460/120V460250.13 (59)
CSS-034100/120V4100450.13 (59)


Calentadores de cartucho de la serie CSS y CSH de diámetro 1/4"
(Actual Dia: 0.249"–0.245")
Model No. Longitud (In.) Watts W/in2 Peso lb (g)
CSS-10120/120V120350.01 (5)
CSH-101100/120V11002500.02 (9)
CSS-101201/120V1.2520250.01 (5)
CSH-1011001/120V1.251001650.02 (9)
CSS-10130/*1.530300.02 (9)
CSS-10150/*1.550500.02 (9)
CSH-10170/120V1.570850.02 (9)
CSH-101120/120V1.51201500.02 (9)
CSS-10250/120V250350.03 (14)
CSH-102100/120V2100850.03 (14)
CSH-102150/120V21501250.03 (14)
CSS-10265/*2.565350.04 (18)
CSH-102135/120V2.5135850.03 (14)
CSH-102185/120V2.51851150.03 (14)
CSS-103100/240V3100450.05 (23)
CSH-103170/120V3170900.04 (18)
CSH-103220/120V32201150.04 (18)
CSS-10390/*3.590350.06 (27)
CSH-103200/*3.5200850.04 (18)
CSH-103260/*3.52601100.04 (18)
CSS-104110/*4110400.07 (32)
CSH-104235/*4235850.04 (18)
CSH-104300/*43001100.04 (18)
CSH-104400/*44001500.04 (18)
CSH-10470/120V4.570210.05 (23)
CSS-104110/*4.5110300.08 (36)
CSH-104270/*4.5270850.05 (23)
CSH-104350/*4.53501100.05 (23)
CSH-105305/*5305850.06 (27)
CSH-105400/*54001150.06 (27)
CSS-107150/120V7150300.12 (54)


Calentadores de cartucho de la serie CSS y CSH de diámetro 3/8"
(Actual Dia: 0.374"–0.370")
Model No. Longitud (In.) Watts W/in2 Peso lb (g)
CSS-20130/120V130400.04 (18)
CSH-201100/120V11001650.04 (18)
CSH-2011001/120V1.251001100.04 (18)
CSH-201150/120V1.251501650.04 (18)
CSS-20150/*1.550400.07 (32)
CSS-2011002/*1.5100900.05 (23)
CSH-2015150/120V1.51501250.05 (23)
CSH-201200/*1.52001050.05 (23)
CSS-20270/*270350.09 (41)
CSS-202100/120V2100500.09 (41)
CSH-202150/*2150850.06 (27)
CSH-202200/*22001100.06 (27)
CSH-202250/*22501350.06 (27)
CSH-20275/120V2.575310.07 (32)
CSS-2021001/*2.5100400.12 (54)
CSH-202200/120V2.5200850.07 (32)
CSH-202300/*2.53001250.07 (32)
CSS-20375/*375250.15 (68)
CSH-203250/*3250850.08 (36)
CSH-203400/*34001350.08 (36)
CSS-203150/*3.5150500.18 (82)
CSH-203300/*3.5300850.09 (41)
CSH-203450/120V3.54501300.18 (82)
CSS-20475/120V475200.20 (91)
CSS-204220/*4220500.20 (91)
CSH-204350/*4350850.10 (45)
CSH-204500/*45001200.10 (45)
CSS-204250/*4.5250500.23 (104)
CSS-205280/*5280500.27 (122)
CSH-205500/*5500950.11 (50)
CSS-205100/240V5.5100150.31 (141)
CSS-206350/*6350500.36 (163)
CSH-206600/*6600900.13 (59)


Calentadores de cartucho de la serie CSS y CSH de diámetro 1/2"
(Actual Dia: 0.499"–0.494")
Model No. Longitud (In.) Watts W/in2 Peso lb (g)
CSS-30175/*1.575500.07 (32)
CSS-30190/120V1.590600.07 (32)
CSH-301135/*1.5135850.07 (32)
CSH-301335/120V1.53352100.07 (32)
CSS-302120/*2120500.11 (50)
CSH-302200/*2200850.08 (36)
CSH-302400/120V24001650.08 (36)
CSS-30280/120V2.580250.14 (64)
CSS-302150/*2.5150500.14 (64)
CSH-302270/*2.5270850.09 (41)
CSH-302470/*2.54701500.09 (41)
CSS-303200/*3200500.17 (77)
CSH-303335/*3335850.10 (45)
CSH-303535/*35351350.10 (45)
CSS-304275/*4275500.23 (104)
CSH-304470/*4470850.11 (50)
CSS-305350/*5350500.27 (122)
CSH-305500/*5500700.13 (59)
CSS-306425/*6425500.33 (150)
CSH-306735/*6735850.15 (68)
CSS-307550/*7550550.48 (218)
CSS-308650/*8650550.53 (240)
CSH-3081000/*81000850.17 (77)
CSS-310850/*10850550.62 (281)
CSH-3101200/240V101200800.22 (100)
CSS-3121000/*121000550.69 (313)


Calentadores de cartucho de la serie CSS y CSH de diámetro 5/8"
(Actual Dia: 0.624"–0.619")
Model No. Longitud (In.) Watts W/in2 Peso lb (g)
CSH-402250/*2250850.13 (59)
CSS-40275/240V2.575200.15 (68)
CSS-402200/*2.5200500.15 (68)
CSH-402335/*2.5335850.15 (68)
CSS-403250/*3250500.21 (95)
CSH-403415/*3415850.17 (77)
CSS-403300/*3.5300500.25 (113)
CSS-403350/120V3.5350600.25 (113)
CSS-404350/*4350500.29 (132)
CSH-404585/*4585850.20 (91)
CSS-405450/*5450500.35 (159)
CSS-406350/120V6350300.44 (200)
CSS-406400/120V6400300.44 (200)
CSS-406540/*6540500.44 (200)
CSH-406920/*6920850.30 (136)
CSS-407635/*7635500.57 (259)
CSS-408750/*8750570.55 (249)
CSH-4081000/240V81000700.40 (181)
CSH-4081500/240V815001000.40 (181)
CSS-409950/*9950550.63 (286)
CSS-4101000/*101000530.68 (308)
CSH-4101600/240V101600850.70 (318)
CSS-4121200/240V121200530.75 (340)
CSH-4121750/240V121750800.80 (363)


Calentadores de cartucho de la serie CSS y CSH de diámetro 3/4"
(Actual Dia: 0.749"–0.741")
Model No. Longitud (In.) Watts W/in2 Peso lb (g)
CSS-502230/*2.5230500.21 (95)
CSS-503350/*3.5350500.29 (132)
CSS-505500/*5500500.43 (195)
CSS-506650/*6650500.49 (222)
CSH-5061000/240V61000800.44 (200)
CSH-5061500/240V615001150.44 (200)
CSS-507760/*7760500.57 (259)
CSS-508750/120V8750400.70 (318)
CSS-508885/*8885500.70 (318)
CSH-5081500/240V81500850.58 (263)
CSH-5082000/240V820001100.58 (263)
CSS-5101100/240V101100450.80 (363)
CSH-5102000/240V102000900.45 (204)
CSS-5121300/240V121300450.92 (417)
CSH-512220/240V122200801.00 (454)

Introduzca "120V" o "240V" para indicar el voltaje de operación deseado.
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Abajo se muestran algunas referencias. Para configuraciones adicionales, dirijase a el constructor de refeencias al final de la página.
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCSS-10120/120V
CSS-10120/120V
30.20
Stock: 1 semana
 
1/4" Calentador de cartucho 20 W
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCSS-10130/240V
CSS-10130/240V
29.99
Stock: 8 semanas
 
1/4" Calentador de cartucho 30 W
  
CSS-10150/240V
29.44
Stock: 1 semana
 
1/4" Calentador de cartucho 50 W
  
CSS-10265/120V
32.75
Stock: 8 semanas
 
1/4" Calentador de cartucho 65 W
  
CSS-1041101/120V
39.78
Stock: 8 semanas
 
1/4" Calentador de cartucho 100 W
  
CSH-102135/120V
46.46
Stock: 8 semanas
 
1/4" Calentador de cartucho 135 W
  
CSH-103220/120V
52.67
Stock: 8 semanas
 
1/4" Calentador de cartucho 220 W
  
CSH-104270/120V
55.25
Stock: 8 semanas
 
1/4" Calentador de cartucho 270 W
  
CSH-105305/120V
65.18
Stock: 8 semanas
 
1/4" Calentador de cartucho 305 W
  
CSS-20150/240V
30.49
Stock: 8 semanas
 
3/8" Calentador de cartucho 50 W
  
CSH-2015150/120V
49.45
Stock: 8 semanas
 
3/8" Calentador de cartucho 150 W
  
CSH-202200/240V
44.48
Stock: 8 semanas
 
3/8" Calentador de cartucho 200 W
  
CSH-204500/120V
51.52
Stock: 8 semanas
 
3/8" Calentador de cartucho 500 W
  
CSS-302150/120V
40.46
Stock: 8 semanas
 
1/2" Calentador de cartucho 150 W
  
CSH-302470/240V
52.83
Stock: 8 semanas
 
1/2" Calentador de cartucho 470 W
  
CSS-406540/120V
55.50
Stock: 8 semanas
 
5/8" Calentador de cartucho 540 W
Todos los precios se muestran en EUR
Ordering Example: (1) CSS-01120/120V Calentador de cartucho con diámetro de 1/8, €68.37

Referencia del fabricante

Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:


(1) Series Seleccione:
CSS para serie CSS
CSH para serie CSH

(2) referencia Seleccione:
011 para referencia 011
012 para referencia 012
021 para referencia 021
022 para referencia 022
031 para referencia 031
032 para referencia 032
033 para referencia 033
034 para referencia 034
101 para referencia 101
102 para referencia 102
103 para referencia 103
104 para referencia 104
105 para referencia 105
107 para referencia 107
201 para referencia 201
202 para referencia 202
203 para referencia 203
204 para referencia 204
205 para referencia 205
206 para referencia 206
301 para referencia 301
302 para referencia 302
303 para referencia 303
304 para referencia 304
305 para referencia 305
306 para referencia 306
307 para referencia 307
308 para referencia 308
310 para referencia 310
312 para referencia 312
402 para referencia 402
403 para referencia 403
404 para referencia 404
405 para referencia 405
406 para referencia 406
407 para referencia 407
408 para referencia 408
409 para referencia 409
410 para referencia 410
412 para referencia 412
502 para referencia 502
503 para referencia 503
505 para referencia 505
506 para referencia 506
507 para referencia 507
508 para referencia 508
510 para referencia 510
512 para referencia 512

(3) Wataje Seleccione:
10 para 10 W
15 para 15 W
20 para 20 W
25 para 25 W
30 para 30 W
35 para 35 W
50 para 50 W
60 para 60 W
65 para 65 W
70 para 70 W
75 para 75 W
80 para 80 W
90 para 90 W
100 para 100 W
110 para 110 W
120 para 120 W
135 para 135 W
150 para 150 W
170 para 170 W
185 para 185 W
200 para 200 W
220 para 220 W
230 para 230 W
235 para 235 W
250 para 250 W
260 para 260 W
270 para 270 W
275 para 275 W
280 para 280 W
300 para 300 W
305 para 305 W
335 para 335 W
350 para 350 W
400 para 400 W
415 para 415 W
425 para 425 W
450 para 450 W
470 para 470 W
500 para 500 W
535 para 535 W
540 para 540 W
550 para 550 W
585 para 585 W
600 para 600 W
635 para 635 W
650 para 650 W
735 para 735 W
750 para 750 W
760 para 760 W
850 para 850 W
885 para 885 W
920 para 920 W
950 para 950 W
1000 para 1000 W
1100 para 1100 W
1200 para 1200 W
1300 para 1300 W
1500 para 1500 W
1600 para 1600 W
1750 para 1750 W
2000 para 2000 W
2200 para 2200 W

(4) Voltaje Seleccione:
120V para 120 Vac
240V para 240 Vac
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.